Menu Ricerca

Connettori per tubi Quadrato 25.0 mm PA Nero

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Codice articolo:

550362

2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
30 - 299 2,3968 €
300 + 1,2104 €
Confezione standard: 300

Ordina a multipli di 30

Totale ordine:

71,90 €

30 x 2,3968 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale PA
Finitura Opaco
Colore Nero
Forma testa Quadrato
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci