Menu Ricerca

Connettori per tubi Quadrato 25.0 mm PA Nero

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel bolt.
Codice articolo:

550369

3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 3,5111 €
200 - 999 1,7686 €
1000 - 1999 1,6028 €
2000 + 1,3389 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

70,22 €

20 x 3,5111 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale PA
Finitura Opaco
Colore Nero
Forma testa Quadrato
Dimensioni filettatura M10
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci