Menu Ricerca

Connettori per tubi Quadrato 30.0 mm PA Nero

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Codice articolo:

550375

375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 149 3,9753 €
150 - 749 2,0035 €
750 - 1499 1,8101 €
1500 + 1,5061 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

59,63 €

15 x 3,9753 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale PA
Finitura Opaco
Colore Nero
Forma testa Quadrato
Dimensioni filettatura M10
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci