Menu Ricerca

Connettori per tubi Quadrato 40.0 mm PA Nero

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel nut.
Codice articolo:

550376

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 149 6,3838 €
150 + 3,2195 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

95,76 €

15 x 6,3838 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale PA
Finitura Opaco
Colore Nero
Forma testa Quadrato
Dimensioni filettatura M10
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci