Menu Ricerca

Connettori per tubi 22.0 mm 13.5 mm PA Nero

Questa rondella a sella è realizzata in nylon nero ed è progettata per essere usata durante il montaggio di strutture con cornice tubolare. La rondella si adatta a tubi tondi e li fissa nella posizione desiderata, limitando movimento e vibrazione eccessivi.
Codice articolo:

550437

5744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,3413 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

170,65 €

500 x 0,3413 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale PA
Finitura Opaco
Colore Nero
Forma testa Rotondo
Dimensioni filettatura M8
D 13.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci