Menu Ricerca

Controdado per PE M50 x 1.5 65.0 mm PA Nero

Questo controdado è progettato per bloccare in posizione un pressacavo con filetto metrico. Colore nero e realizzato in nylon.
Codice articolo:

467611

6035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 0,9009 €
100 - 199 0,8553 €
200 + 0,8097 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

9,01 €

10 x 0,9009 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Dimensioni filettatura M50 x 1.5
Codice doganale 3926909790
Spessore 8.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci