Menu Ricerca

Controdado per PE M12 PA Nero

This lock nut is made of black RAL9005 polyamide. It is suitable to an M12 x 1.5 thread.
Codice articolo:

550914

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,2721 €
250 - 499 0,2448 €
500 + 0,2038 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

13,61 €

50 x 0,2721 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Dimensioni filettatura M12
Codice doganale 3917400099
Spessore 5.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci