Menu Ricerca

Controdado per PE M16 22.0 mm PA Nero

Questo controdado è progettato per bloccare in posizione un pressacavo metrico. È realizzato in nylon nero UL94 V2 caricato con fibra di vetro.
Codice articolo:

CGLN-M16-BK

3124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 199 0,1518 €
200 - 499 0,1142 €
500 - 999 0,1056 €
1000 - 4999 0,0998 €
5000 - 9999 0,0943 €
10000 + 0,0889 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

15,18 €

100 x 0,1518 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Dimensioni filettatura M16
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 caricato con vetro

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci