Menu Ricerca

Controdado per PE M20 27.0 mm PA Grigio

Questo controdado è progettato per bloccare in posizione un pressacavo metrico. Di colore grigio, è realizzato in nylon UL94 V2 caricato con fibra di vetro.
Codice articolo:

CGLN-M20

2144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,1381 €
500 - 999 0,1272 €
1000 - 4999 0,1203 €
5000 - 9999 0,1136 €
10000 + 0,1069 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

13,81 €

100 x 0,1381 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Dimensioni filettatura M20
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 caricato con vetro

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci