Menu Ricerca

Controdadi per pressacavi

Disponibile

I controdadi per pressacavi sono disponibili come accessori per l'intera gamma di pressacavi in nylon ed ottone.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Acquista
2,4757 € - 2,7493 € 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
Richiedi il lead time qui
1"
0,3453 € - 0,3835 € Richiedi il lead time qui
M12
Richiedi il lead time qui
3/8"
0,3453 € - 0,3835 € 20200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG7
0,4029 € - 0,4475 € 11975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG16
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG42
1,2645 € - 2,6556 € Richiedi il lead time qui
M20
2,7895 € - 3,1072 € Richiedi il lead time qui
M50
0,1169 € - 0,201 € Richiedi il lead time qui
PG9
  • di 2
Controdado per PE M63 70.0 mm Ottone Naturale

490728

Fascia di prezzo
2,7493 € - 2,4757 €

Livelli di giacenza
1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni filettatura
    M63
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Controdado per PE 1 38.0 mm Ottone Naturale

490732


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni filettatura
    1"
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Controdado per PE M12 14.0 mm Ottone Naturale

490721

Fascia di prezzo
0,3835 € - 0,3453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Controdado per PE 3/8 19.5 mm Ottone Naturale

490729


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni filettatura
    3/8"
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Controdado per PE PG7 15.0 mm Ottone Naturale

490711

Fascia di prezzo
0,3835 € - 0,3453 €

Livelli di giacenza
20200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni filettatura
    PG7
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Controdado per PE PG16 24.5 mm Ottone Naturale

490715

Fascia di prezzo
0,4475 € - 0,4029 €

Livelli di giacenza
11975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni filettatura
    PG16
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Controdado per PE PG42 51.0 mm Ottone Naturale

490719


Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni filettatura
    PG42
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Controdado per PE M20 23.5 mm Ottone Naturale

490723

Fascia di prezzo
2,6556 € - 1,2645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Controdado per PE M50 55.0 mm Ottone Naturale

490727

Fascia di prezzo
3,1072 € - 2,7895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Dimensioni filettatura
    M50
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Controdado per PE PG9 22.0 mm PA Nero

CGLN-PG9-BK

Fascia di prezzo
0,201 € - 0,1169 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    PG9
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6, rinforzato con il 30% di vetro
  • Codice doganale
    3926909790