Menu Ricerca

Tappo per chiusura fori inutilizzati M20 9.0 mm 25.0 mm PA

Protezione per pressacavi usata per tappare pressacavi non utilizzati e proteggere le installazioni dall'ingresso di particelle.
Codice articolo:

467461

4310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,1977 €
500 - 999 0,1883 €
1000 + 0,1801 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

9,89 €

50 x 0,1977 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Diametro totale 25.0 mm
Lunghezza totale 13.0 mm
Lunghezza filetto 9.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Codice doganale 3923509000
Dimensioni filettatura M20

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci