Menu Ricerca

Tappo per chiusura fori inutilizzati PG7 5.5 mm 14.0 mm Ottone

Protezione per pressacavi usata per tappare pressacavi non utilizzati e proteggere le installazioni dall'ingresso di particelle.
Codice articolo:

490649

23050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Diametro totale 14.0 mm
Lunghezza totale 8.0 mm
Lunghezza filetto 5.5 mm
Materiale (nome esteso) Ottone
Codice doganale 7419809099
Dimensioni filettatura PG7

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci