Menu Ricerca

Tappo per chiusura fori inutilizzati M12 5.0 mm 14.0 mm Ottone

Protezione per pressacavi usata per tappare pressacavi non utilizzati e proteggere le installazioni dall'ingresso di particelle.
Codice articolo:

490659

10300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,4484 €
500 - 999 0,4253 €
1000 + 0,4023 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Diametro totale 14.0 mm
Lunghezza totale 7.0 mm
Lunghezza filetto 5.0 mm
Materiale (nome esteso) Ottone
Codice doganale 7419809099
Dimensioni filettatura M12

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci