Menu Ricerca

Coperchi per pressacavi

Disponibile

I coperchi per pressacavi sono ideali per tappare i fori inutilizzati all'interno di un alloggiamento. Forniscono una chiusura sicura e sono semplici da installare e rimuovere.

Codice Serie: SR1782

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Acquista
0,6353 € - 0,7044 € 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
0,6632 € - 1,0432 € 32914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
0,2487 € - 0,2763 € 40493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
0,9299 € - 1,0321 € 8050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
0,3799 € - 0,6162 € 1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
0,1666 € - 0,1855 € 240520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG9
0,2625 € - 0,2901 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG21
0,1666 € - 0,1855 € Richiedi il lead time qui
M12
0,1801 € - 0,1977 € 55085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG13.5
0,3544 € - 0,3544 € 4242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG36
0,1801 € - 0,1977 € Richiedi il lead time qui
M20
0,2653 € - 0,3675 € 38932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
  • di 3
Tappo per chiusura fori inutilizzati M50 13.0 mm 56.0 mm PA

467467

Fascia di prezzo
0,7044 € - 0,6353 €

Livelli di giacenza
525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro totale
    56.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Tappo per chiusura fori inutilizzati M32 8.3 mm 37.1 mm PA

127503261302

Fascia di prezzo
1,0432 € - 0,6632 €

Livelli di giacenza
32914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro totale
    37.1 mm
  • Lunghezza totale
    12.4 mm
  • Lunghezza filetto
    8.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Tappo per chiusura fori inutilizzati M25 10.0 mm 30.0 mm PA

467463

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
40493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro totale
    30.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Tappo per chiusura fori inutilizzati M63 14.0 mm 68.0 mm PA

467468

Fascia di prezzo
1,0321 € - 0,9299 €

Livelli di giacenza
8050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro totale
    68.0 mm
  • Lunghezza totale
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Tappo per chiusura fori inutilizzati M25 7.3 mm 31.0 mm PA

127502561302

Fascia di prezzo
0,6162 € - 0,3799 €

Livelli di giacenza
1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro totale
    31.0 mm
  • Lunghezza totale
    11.6 mm
  • Lunghezza filetto
    7.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Tappo per chiusura fori inutilizzati PG9 8.0 mm 19.0 mm PA

467438

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1666 €

Livelli di giacenza
240520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro totale
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Tappo per chiusura fori inutilizzati PG21 10.0 mm 33.0 mm PA

467442

Fascia di prezzo
0,2901 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro totale
    33.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Tappo per chiusura fori inutilizzati M12 8.0 mm 15.0 mm PA

467447

Fascia di prezzo
0,1855 € - 0,1666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro totale
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Tappo per chiusura fori inutilizzati PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

467440

Fascia di prezzo
0,1977 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
55085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro totale
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Tappo per chiusura fori inutilizzati PG36 13.0 mm 55.0 mm PA

467444

Fascia di prezzo
0,3544 € - 0,3544 €

Livelli di giacenza
4242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro totale
    55.0 mm
  • Lunghezza totale
    18.0 mm
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Tappo per chiusura fori inutilizzati M20 9.0 mm 25.0 mm PA

467450

Fascia di prezzo
0,1977 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Diametro totale
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Tappo per chiusura fori inutilizzati M16 6.3 mm 20.2 mm PA

127501661302

Fascia di prezzo
0,3675 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
38932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Diametro totale
    20.2 mm
  • Lunghezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide