Menu Ricerca

Coppiglie

In produzione

Le coppiglie sono clip a R in filo di metallo indurito solitamente utilizzate per fissare l'estremità di aste tonde in applicazioni con assi.

Codice Serie: SRK0069

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Lunghezza utile Acquista
1,0038 € - 1,0038 € Richiedi il lead time qui
1,1373 € - 1,1373 € Richiedi il lead time qui
6,6618 € - 6,6618 € Richiedi il lead time qui
0,869 € - 0,869 € Richiedi il lead time qui
1,3742 € - 1,3742 € Richiedi il lead time qui
7,3555 € - 7,3555 € Richiedi il lead time qui
0,8363 € - 0,8363 € Richiedi il lead time qui
5,3137 € - 5,3137 € Richiedi il lead time qui
0,8023 € - 0,8023 € Richiedi il lead time qui
2,4474 € - 2,4474 € Richiedi il lead time qui
1,17 € - 1,17 € Richiedi il lead time qui
2,7092 € - 2,7092 € Richiedi il lead time qui
3,573 € - 3,573 € Richiedi il lead time qui
0,602 € - 0,602 € Richiedi il lead time qui
0,6688 € - 0,6688 € Richiedi il lead time qui
0,9698 € - 0,9698 € Richiedi il lead time qui
1,2708 € - 1,2708 € Richiedi il lead time qui
4,1751 € - 4,1751 € Richiedi il lead time qui
2,6437 € - 2,6437 € Richiedi il lead time qui
0,5353 € - 0,5353 € Richiedi il lead time qui
  • di 2
Coppiglia a molla 4.0 mm 94.0 mm Acciaio

1503714

Fascia di prezzo
1,0038 € - 1,0038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 5.0 mm 110 mm Acciaio

1503716

Fascia di prezzo
1,1373 € - 1,1373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 6.0 mm 126 mm Acciaio inossidabile

1503708

Fascia di prezzo
6,6618 € - 6,6618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 2.0 mm 56.0 mm Acciaio inossidabile

1503699

Fascia di prezzo
0,869 € - 0,869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 3.0 mm 73.0 mm Acciaio inossidabile

1503701

Fascia di prezzo
1,3742 € - 1,3742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7318190090
Coppiglia a molla 6.0 mm 142 mm Acciaio inossidabile

1503707

Fascia di prezzo
7,3555 € - 7,3555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 2.0 mm 56.0 mm Acciaio

1503710

Fascia di prezzo
0,8363 € - 0,8363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 5.0 mm 110 mm Acciaio inossidabile

1503705

Fascia di prezzo
5,3137 € - 5,3137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 1.5 mm 45.0 mm Acciaio inossidabile

1503698

Fascia di prezzo
0,8023 € - 0,8023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 4.0 mm 74.0 mm Acciaio inossidabile

1503704

Fascia di prezzo
2,4474 € - 2,4474 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7318190090
Coppiglia a molla 6.0 mm 126 mm Acciaio

1503719

Fascia di prezzo
1,17 € - 1,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 7.0 mm 152 mm Acciaio

1503720

Fascia di prezzo
2,7092 € - 2,7092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 4.0 mm 94.0 mm Acciaio inossidabile

1503703

Fascia di prezzo
3,573 € - 3,573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 4.0 mm 74.0 mm Acciaio

1503715

Fascia di prezzo
0,602 € - 0,602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 2.0 mm 57.0 mm Acciaio inossidabile

1503700

Fascia di prezzo
0,6688 € - 0,6688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 3.0 mm 73.0 mm Acciaio

1503712

Fascia di prezzo
0,9698 € - 0,9698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7318190090
Coppiglia a molla 1.5 mm 45.0 mm Acciaio

1503709

Fascia di prezzo
1,2708 € - 1,2708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 5.0 mm 102 mm Acciaio inossidabile

1503706

Fascia di prezzo
4,1751 € - 4,1751 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 6.0 mm 142 mm Acciaio

1503718

Fascia di prezzo
2,6437 € - 2,6437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090
Coppiglia a molla 2.0 mm 57.0 mm Acciaio

1503711

Fascia di prezzo
0,5353 € - 0,5353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio
  • Forma pin
    Coppiglia R-clip
  • Codice doganale
    7320909090