Menu Ricerca

Protezione per bordi 2.0 mm 8.0 mm PVC Bianco

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Codice articolo:

34009590003

62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 80,6036 €
5 - 9 76,5667 €
10 - 14 72,5297 €
15 - 19 68,5063 €
20 + 64,4693 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

80,60 €

1 x 80,6036 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 8.0 mm
Larghezza cinghia 5.6 mm
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Stile Edge Protector
Tipo 1
Codice doganale 4016930090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci