Menu Ricerca

Protezione per bordi 3.5 mm 10.0 mm PVC Bianco

This edge protector is manufactured from PVC and is used to protect edges from damage during transit or storage.
Codice articolo:

34009701003

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 211,6015 €
5 - 9 201,0214 €
10 + 190,4549 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

211,60 €

1 x 211,6015 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 10.0 mm
Larghezza cinghia 12.0 mm
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Stile Edge Protector
Tipo 9
Codice doganale 4016930090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci