Menu Ricerca

M6 Copridadi a pressione 14.6 mm (DIA) Nero LDPE

Questo cappuccio di protezione a pressione in LDPE nero può coprire la rondella e il dado.
Codice articolo:

463657

17730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,7961 €
1000 + 0,2501 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

179,61 €

100 x 1,7961 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h1 1.6 mm
h2 13.0 mm
Tipo 2
Tipo cappuccio Protegge i dadi
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci