Menu Ricerca

Cappuccio a dado con rondella M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Nero

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Codice articolo:

463662

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1250 + 1,0349 €
Confezione standard: 1250

Ordina a multipli di 1250

Totale ordine:

1.293,63 €

1250 x 1,0349 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h1 3.0 mm
h2 33.7 mm
Tipo 2
Tipo cappuccio Protegge i dadi
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci