Menu Ricerca

Cappuccio a dado con rondella M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Nero

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Codice articolo:

463664

3686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
125 - 1249 2,7305 €
1250 + 1,2062 €
Confezione standard: 1250

Ordina a multipli di 125

Totale ordine:

341,31 €

125 x 2,7305 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h1 3.0 mm
h2 36.7 mm
Tipo 2
Tipo cappuccio Protegge i dadi
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci