Menu Ricerca

Cappuccio a dado con rondella M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Nero

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Codice articolo:

463665

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 3,5691 €
1000 + 1,5614 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

356,91 €

100 x 3,5691 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h1 3.0 mm
h2 39.2 mm
Tipo 2
Tipo cappuccio Protegge i dadi
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci