Menu Ricerca

Cappuccio per dadi telescopico M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Nero

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and has an extendable head to accommodate larger studs.
Codice articolo:

463670

64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 14,4796 €
500 + 6,3838 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

723,98 €

50 x 14,4796 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h2 62.0 mm
Tipo 3
Tipo cappuccio Protegge i dadi
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci