Menu Ricerca

Cappuccio per dadi telescopico M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Nero

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and has an extendable head to accommodate larger studs as well as a washer.
Codice articolo:

463680

1306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 499 18,9192 €
500 + 8,3459 €
Confezione standard: 500

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

18,92 €

1 x 18,9192 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h1 3.0 mm
h2 95.0 mm
Tipo 4
Tipo cappuccio Protegge i dadi
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci