I copridadi, dal design semplice e pratico, sono un'opzione conveniente che può essere utilizzata per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.
Migliorano l'aspetto finale, proteggendo allo stesso tempo dallo sporco, dai danni e dall'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante.
La nostra gamma prevede quattro tipi di protezione: il tipo 1 può essere utilizzato per proteggere bulloni, viti e dadi; il tipo 2 protegge le rondelle oltre a bulloni, viti e dadi. I tipi 3 e 4 possono essere estesi in modo da adattarsi a perni di grandi dimensioni. Disponibili per diverse dimensioni di filettatura dei bulloni, troverete sicuramente l'opzione adatta alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR1113
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Filettatura bullone | h1 | h2 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1044 € - 2,1676 € | 3540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,239 € - 1,712 € | 17376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
0.417 in
10.6 mm
|
2
|
||
1,0363 € - 2,3445 € | 18090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,1497 € - 0,1497 € | 558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
1,2062 € - 2,7305 € | 8955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
2
|
||
463668 | 4,7118 € - 10,7073 € | 2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
3
|
|
1,6627 € - 10,3591 € | 6750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
1,122 € - 2,5419 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
||
0,4919 € - 0,4919 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
1,5614 € - 3,5691 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
2
|
||
6,3838 € - 14,4796 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
||
8,3459 € - 18,9192 € | 5202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
4
|
||
0,543 € - 3,9173 € | 63198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
0,4642 € - 3,3079 € | 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
0.602 in
15.3 mm
|
2
|
||
0,5906 € - 3,7142 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
1.48 in
37.6 mm
|
2
|
||
0,6411 € - 1,4537 € | 7182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
2
|
||
1,7686 € - 4,0334 € | 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2
|
||
7,9866 € - 18,0777 € | 6960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
3
|
||
10,0869 € - 22,8366 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
||
0,2501 € - 1,7961 € | 2754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.