Menu Ricerca

Copridadi a scatto

Disponibile

I copridadi, dal design semplice e pratico, sono un'opzione conveniente che può essere utilizzata per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.

Migliorano l'aspetto finale, proteggendo allo stesso tempo dallo sporco, dai danni e dall'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante.

La nostra gamma prevede quattro tipi di protezione: il tipo 1 può essere utilizzato per proteggere bulloni, viti e dadi; il tipo 2 protegge le rondelle oltre a bulloni, viti e dadi. I tipi 3 e 4 possono essere estesi in modo da adattarsi a perni di grandi dimensioni. Disponibili per diverse dimensioni di filettatura dei bulloni, troverete sicuramente l'opzione adatta alla vostra applicazione.

  • Materiale: polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colore: nero


Codice Serie: SR1113

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità h d Filettatura bullone h1 h2 Tipo Acquista
1,0349 € - 1,0349 € 16740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
33.7 mm
2
2,2384 € - 2,2384 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
3
9,4237 € - 19,7898 € Richiedi il lead time qui
98.0 mm
3
  • di 2
Cappuccio a dado con rondella M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Nero

463662

Fascia di prezzo
1,0349 € - 1,0349 €

Livelli di giacenza
16740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h1
    3.0 mm
  • h2
    33.7 mm
  • Tipo
    2
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
M10 Copridadi a pressione 23.8 mm (DIA) Nero LDPE

463667

Fascia di prezzo
2,2384 € - 2,2384 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h2
    35.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio per dadi telescopico M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Nero

463674

Fascia di prezzo
19,7898 € - 9,4237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • h2
    98.0 mm
  • Tipo
    3
  • Tipo cappuccio
    Protegge i dadi
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità