Menu Ricerca

Coprifusibili - Montaggio rapido, flessibili, trasparenti

In produzione

La nostra gamma di coprifusibili a inserimento rapido fornisce una soluzione semplice per garantire l'isolamento dei componenti di protezione dei circuiti. La struttura in PVC morbido garantisce flessibilità quando i coprifusibili non possono essere assemblati.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Profondità interna Larghezza interna Lunghezza fusibile compatibile Diametro fusibile compatibile Altezza interno Altezza totale Acquista
0,363 € - 0,382 € Richiedi il lead time qui
0,6258 € - 0,6258 € Richiedi il lead time qui
0,5676 € - 0,5676 € Richiedi il lead time qui
0,7179 € - 0,7179 € Richiedi il lead time qui
Coprifusibile 20.0 mm (W) PVC Blu trasparente

840620

Fascia di prezzo
0,382 € - 0,363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Coprifusibile 32.0 mm (W) PVC Blu trasparente

840832

Fascia di prezzo
0,6258 € - 0,6258 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Coprifusibile 30.0 mm (W) PVC Blu trasparente

840730

Fascia di prezzo
0,5676 € - 0,5676 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Coprifusibile 36.0 mm (W) PVC Blu trasparente

840836

Fascia di prezzo
0,7179 € - 0,7179 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790