Queste boccole a sfere lineari compatte sono progettate per garantire un movimento lineare fluido e accurato nelle applicazioni dove lo spazio è limitato. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Il design compatto consente un uso efficiente dello spazio nelle applicazioni in cui i limiti di spazio sono un problema. Consentono inoltre di massimizzare lo spazio disponibile e ottenere prestazioni ottimali negli ambienti compatti.
Facili da installare con sistema a pressione, presentano un attrito ridotto per una minor usura e un'elevata capacità di carico. La guarnizione è resistente agli oli e l'alloggiamento è resistente alla corrosione.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC e processi di produzione.
Materiale: Ferro Codice Serie: SRL1715
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Static load C0 max. N | N di circuiti di sfere | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,87 € - 35,53 € | Richiedi il lead time qui |
5600.0
|
8.0
|
6620.0
|
50.0
|
62.0
|
70.0
|
||
| 5,14 € - 7,34 € | Richiedi il lead time qui |
385.0
|
4.0
|
480.0
|
12.0
|
19.0
|
28.0
|
||
| 7,36 € - 10,51 € | Richiedi il lead time qui |
1370.0
|
6.0
|
2100.0
|
25.0
|
35.0
|
40.0
|
||
| 18,56 € - 26,52 € | Richiedi il lead time qui |
4100.0
|
7.0
|
5200.0
|
40.0
|
52.0
|
60.0
|
||
| 5,05 € - 7,22 € | Richiedi il lead time qui |
440.0
|
5.0
|
640.0
|
14.0
|
21.0
|
28.0
|
||
| 9,63 € - 13,75 € | Richiedi il lead time qui |
2100.0
|
6.0
|
2870.0
|
30.0
|
40.0
|
50.0
|
||
| 3,79 € - 5,42 € | Richiedi il lead time qui |
260.0
|
4.0
|
350.0
|
8.0
|
15.0
|
24.0
|
||
| 4,32 € - 6,17 € | Richiedi il lead time qui |
320.0
|
4.0
|
416.0
|
10.0
|
17.0
|
26.0
|
||
| 6,23 € - 8,90 € | Richiedi il lead time qui |
790.0
|
6.0
|
1165.0
|
20.0
|
28.0
|
30.0
|
||
| 5,38 € - 7,69 € | Richiedi il lead time qui |
625.0
|
5.0
|
925.0
|
16.0
|
24.0
|
30.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare