I cuscinetti magnetici in neomidio terre rare presentano proprietà magnetiche incredibilmente elevate. Questi dischi magnetici al neomidio possono essere usati per creare dispositivi di chiusura di alta qualità, inseriti in fori già predisposti o incollati nelle varie applicazioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forza di trazione | Lunghezza totale | Larghezza totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,6337 € - 24,041 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0 kg
14.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
12,0873 € - 13,4304 € | In produzione |
7.0 kg
7.0 kg
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare