Menu Ricerca

Dadi a farfatta e ad alette - Dadi a farfalla

Disponibile

I dadi ad alette hanno delle linguette laterali che offrono una presa aggiuntiva per un'installazione e una rimozione rapida, semplice e senza l'uso di utensili.

Codice Serie: SR1956

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza totale Apertura alette Acquista
0,1948 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,192 € - 0,2031 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
24.0 mm
35.0 mm
0,1989 € - 0,362 € 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,0809 € - 0,1712 € Richiedi il lead time qui
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2031 € - 0,2155 € Richiedi il lead time qui
M8
22.0 mm
35.0 mm
0,2473 € - 0,2473 € 14318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,4684 € - 0,7599 € Richiedi il lead time qui
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,1948 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,2169 € - 0,2266 € Richiedi il lead time qui
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,1989 € - 0,362 € 4552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,086 € - 0,1825 € Richiedi il lead time qui
M5
12.0 mm
25.0 mm
0,1989 € - 0,362 € 16579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,1045 € - 0,129 € Richiedi il lead time qui
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,1294 € - 0,1714 € Richiedi il lead time qui
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,0778 € - 0,0961 € 10498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,1865 € - 0,2473 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
18.3 mm
34.8 mm
0,126 € - 0,1387 € Richiedi il lead time qui
M5
11.1 mm
22.2 mm
0,0707 € - 0,0873 € 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,0885 € - 0,1093 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
12.2 mm
22.8 mm
0,1695 € - 0,2093 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
22.7 mm
44.7 mm
  • di 2
Dado a galletto M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

0500020000VR

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Dado a galletto M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

0510020000VR

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Dado a galletto M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

053040060002

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

0480540000VR

Fascia di prezzo
0,1712 € - 0,0809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Natural
Dado a galletto M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

0500050000VR

Fascia di prezzo
0,2155 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro interno ingranaggio
    1.25 mm
Dado a galletto M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Naturale

467000

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
14318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Apertura alette
    41.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
Dado a galletto M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Naturale

053080000002

Fascia di prezzo
0,7599 € - 0,4684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Apertura alette
    26.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

0500030000VR

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Dado a galletto M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

0510030000VR

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Altezza totale
    24.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Dado a galletto M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

053050060002

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
4552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M5 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

0480530000VR

Fascia di prezzo
0,1825 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Dado a galletto M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

053060060002

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
16579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon Naturale

06M060100DLWN

Fascia di prezzo
0,129 € - 0,1045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Apertura alette
    29.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Colore
    Natural
Dado a galletto M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon Naturale

06M060100DWN

Fascia di prezzo
0,1714 € - 0,1294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Apertura alette
    29.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Colore
    Natural
Dado a galletto M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Naturale

06M040070DLWN

Fascia di prezzo
0,0961 € - 0,0778 €

Livelli di giacenza
10498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Apertura alette
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Colore
    Natural
Dado a galletto M10 18.3 mm 34.8 mm Nylon Naturale

06M100150WN

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,1865 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    18.3 mm
  • Apertura alette
    34.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
  • Colore
    Natural
Dado a galletto M5 11.1 mm 22.2 mm Nylon Naturale

06M050080DWN

Fascia di prezzo
0,1387 € - 0,126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    11.1 mm
  • Apertura alette
    22.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Colore
    Natural
Dado a galletto M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Naturale

06M040070DWN

Fascia di prezzo
0,0873 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Apertura alette
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Colore
    Natural
Dado a galletto M5 12.2 mm 22.8 mm Nylon Naturale

06M050080WN

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Apertura alette
    22.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Colore
    Natural
Dado a galletto M12 22.7 mm 44.7 mm Nylon Naturale

06M120175WN

Fascia di prezzo
0,2093 € - 0,1695 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    22.7 mm
  • Apertura alette
    44.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro interno ingranaggio
    1.8 mm
  • Colore
    Natural