Menu Ricerca

Dadi a farfatta e ad alette - Dadi a farfalla

Disponibile

I dadi ad alette hanno delle linguette laterali che offrono una presa aggiuntiva per un'installazione e una rimozione rapida, semplice e senza l'uso di utensili.

Codice Serie: SR1956

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza totale Apertura alette Acquista
0,1989 € - 0,362 € 761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2445 € - 0,7351 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,1962 € - 0,5858 € Richiedi il lead time qui
M6
22.0 mm
35.0 mm
0,0885 € - 0,1093 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
12.2 mm
22.8 mm
0,1695 € - 0,2093 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
22.7 mm
44.7 mm
0,0885 € - 0,1093 € Richiedi il lead time qui
M4
12.2 mm
22.8 mm
0,1086 € - 0,1341 € Richiedi il lead time qui
M6
16.0 mm
27.7 mm
0,1045 € - 0,129 € Richiedi il lead time qui
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,1294 € - 0,1714 € Richiedi il lead time qui
M6
13.4 mm
29.7 mm
  • di 2
Dado a galletto M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

053101700002

Fascia di prezzo
0,362 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Apertura alette
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Dado a galletto M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Naturale

053102200002

Fascia di prezzo
0,7351 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Apertura alette
    41.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro interno ingranaggio
    1.5 mm
Dado a galletto M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

053101800002

Fascia di prezzo
0,5858 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    14.0 mm
  • Altezza totale
    22.0 mm
  • Apertura alette
    35.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Dado a galletto M5 12.2 mm 22.8 mm Nylon Naturale

06M050080WN

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Apertura alette
    22.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Colore
    Natural
Dado a galletto M12 22.7 mm 44.7 mm Nylon Naturale

06M120175WN

Fascia di prezzo
0,2093 € - 0,1695 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    22.7 mm
  • Apertura alette
    44.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro interno ingranaggio
    1.8 mm
  • Colore
    Natural
Dado a galletto M4 12.2 mm 22.8 mm Nylon Naturale

06M040070WN

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Apertura alette
    22.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
  • Colore
    Natural
Dado a galletto M6 16.0 mm 27.7 mm Nylon Naturale

06M060100WN

Fascia di prezzo
0,1341 € - 0,1086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Apertura alette
    27.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Colore
    Natural
Dado a galletto M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon Naturale

06M060100DLWN

Fascia di prezzo
0,129 € - 0,1045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Apertura alette
    29.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Colore
    Natural
Dado a galletto M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon Naturale

06M060100DWN

Fascia di prezzo
0,1714 € - 0,1294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    13.4 mm
  • Apertura alette
    29.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
  • Colore
    Natural