Menu Ricerca

Dadi di blocco a camma

Disponibile

I dadi di blocco a camma sono solitamente utilizzati nel settore dei mobili e degli armadietti. Vengono impiegati per creare un giunto sicuro durante l'assemblaggio e il collegamento dei mobili. Sono caratterizzati da un elemento a croce.

Il dado di blocco a camma viene inserito in un foro preformato presente in uno dei pannelli del mobile, ad esempio in una tavola di legno. Viene poi battuto in posizione con un martello. Si tratta di un dado autobloccante per impedire la rotazione durante l'assemblaggio manuale o automatico.

  • Materiale: lega di zinco
  • Opzioni di finitura: nichelatura, zincatura (Zamak), rivestimento leggero in Collinox o nessuna finitura

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore scheda compatibile Acquista
0,3888 € - 0,465 € 1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
0,2506 € - 0,5472 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
0,0764 € - 0,085 € 37034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
0,3768 € - 0,5862 € 17252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Camma per mobili 18.0 mm Nichelato

10379424

Fascia di prezzo
0,465 € - 0,3888 €

Livelli di giacenza
1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore scheda compatibile
    18.0 mm
  • Profondità foro compatibile
    13.2 mm
  • Diametro esterno
    15.3 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Camma per mobili 19.0 mm Zamak

10395783

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore scheda compatibile
    19.0 mm
  • Profondità foro compatibile
    13.7 mm
  • Diametro esterno
    15.3 mm
  • Altezza totale
    13.5 mm
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Camma per mobili 18.0 mm Rivestimento leggero in Collinox

10434840

Fascia di prezzo
0,085 € - 0,0764 €

Livelli di giacenza
37034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore scheda compatibile
    18.0 mm
  • Profondità foro compatibile
    13.2 mm
  • Diametro esterno
    15.3 mm
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Tipo impronta
    Impronta a croce
Camma per mobili 12.0 mm Nichelato

10379417

Fascia di prezzo
0,5862 € - 0,3768 €

Livelli di giacenza
17252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore scheda compatibile
    12.0 mm
  • Profondità foro compatibile
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    15.3 mm
  • Altezza totale
    10.3 mm
  • Tipo impronta
    Impronta a croce