Menu Ricerca

Quick-Fit Expanding Furniture Connectors

In produzione

A connector fitting with a quick-fit, expanding design. Ideal for use in wooden furniture assemblies. Part of an extended range of furniture connectors and fittings that can be purchased separately.

  • Material: Zinc Alloy
  • Finish: Nickel Plated

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Profondità vite Spessore scheda compatibile Lunghezza sotto la testa Lunghezza filetto Altezza totale Acquista
0,2498 € - 0,2498 € Richiedi il lead time qui
0,7315 € - 0,7694 € Richiedi il lead time qui
Raccordi connettori per mobili 14.0 mm 20.5 mm Lega di zinco

464196

Fascia di prezzo
0,2498 € - 0,2498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Nichelato
Raccordi connettori per mobili 14.0 mm 20.5 mm Lega di zinco

464194

Fascia di prezzo
0,7694 € - 0,7315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Lega di zinco
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Colore
    Natural
  • Finitura
    Nichelato