Menu Ricerca

Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M10 16.0 Acciaio inossidabile 316

I dadi esagonali con guarnizione integrata presentano un elemento di tenuta incollato al dado stesso per impedire la fuoriuscita di sostanze e l'ingresso di contaminanti. Trovano impiego in applicazioni per motori, scatole del cambio o cilindri pneumatici. Adatti a temperature da -100 °C a +260 °C, riutilizzabili.
Codice articolo:

20207632

88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 7,22 €
50 - 99 5,776 €
100 - 199 5,415 €
200 - 499 5,054 €
500 + 4,693 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,22 €

1 x 7,22 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M10
A/F 16.0
d2 ±0.05 10.6
h1 max 8.4
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci