Menu Ricerca

Dado esagonale di tenuta con guarnizione integrata M3 5.5 Acciaio inossidabile 303

I dadi esagonali con guarnizione integrata presentano un elemento di tenuta incollato al dado stesso per impedire la fuoriuscita di sostanze e l'ingresso di contaminanti. Trovano impiego in applicazioni per motori, scatole del cambio o cilindri pneumatici. Adatti a temperature da -100 °C a +260 °C, riutilizzabili.
Codice articolo:

20207892

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 5,21 €
50 - 99 4,168 €
100 - 199 3,9075 €
200 - 499 3,647 €
500 + 3,3865 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

5,21 €

1 x 5,21 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
A/F 5.5
d2 ±0.05 3.6
h1 max 2.4
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci