I dadi con guarnizione di tenuta sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una protezione affidabile semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti fornendo una sigillatura bidirezionale.
Questa linea di dadi esagonali con guarnizione di tenuta incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.
Sono adatti a temperature da -100 C a +260 C e sono riutilizzabili. I dadi con guarnizione di tenuta vengono utilizzati in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | h1 max | Materiale | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,485 € - 6,90 € | Richiedi il lead time qui |
4.7
|
Acciaio inossidabile 316
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
3,861 € - 5,94 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
4,6345 € - 7,13 € | Richiedi il lead time qui |
12.8
|
Acciaio inossidabile 316
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
5,135 € - 7,90 € | Richiedi il lead time qui |
1.6
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.