Menu Ricerca

Dadi esagonali in acciaio

Disponibile

Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una salda presa impedendo al contempo il distacco dovuto al moto o alle vibrazioni. Si serrano facilmente con una normale chiave inglese o con delle pinze. Vengono utilizzate con madreviti in acciaio o in acciaio inox in presenza di basse velocità di rotazione, in caso di controllo manuale, accoppiamento di forza, bloccaggio e ricezione del peso morto.

Per via del materiale in cui sono costruite, trovano impiego nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in acciaio esagonali con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato

  • Utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
  • Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una presa solida prevenendo allentamenti a seguito di vibrazioni o movimento.
  • Utilizzate nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.
Materiale: AcciaioColore: Standard infiammabilità del materiale:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Avanzamento per singolo giro Avanzamento per singolo giro Direzione filettatura N. filettature Acquista
13,18 € - 17,572 € Richiedi il lead time qui
TR30 x 6
46.0
6.0
Destra
1.0
6,87 € - 9,1655 € Richiedi il lead time qui
TR18 x 4
27.0
4.0
Destra
1.0
29,72 € - 39,629 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TR40 x 7
60.0
7.0
Destra
1.0
12,74 € - 16,9855 € Richiedi il lead time qui
TR22 x 10
30.0
5.0
Destra
2.0
10,73 € - 14,306 € Richiedi il lead time qui
TR26 x 10
36.0
10.0
Destra
2.0
  • di 3
Dado esagonale TR30 x 6 45.0 Acciaio

20148485

Fascia di prezzo
17,572 € - 13,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • Direzione filettatura
    Destra
  • Superficie di contatto
    1335.0
Dado esagonale TR18 x 4 27.0 Acciaio

20148324

Fascia di prezzo
9,1655 € - 6,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • Direzione filettatura
    Destra
  • Superficie di contatto
    470.0
Dado esagonale TR40 x 7 60.0 Acciaio

20148560

Fascia di prezzo
39,629 € - 29,72 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • Direzione filettatura
    Destra
  • Superficie di contatto
    2400.0
Dado esagonale TR22 x 10 33.0 Acciaio

20149697

Fascia di prezzo
16,9855 € - 12,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 10
  • N. filettature
    2.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • Direzione filettatura
    Destra
  • Superficie di contatto
    700.0
Dado esagonale TR26 x 10 39.0 Acciaio

20149703

Fascia di prezzo
14,306 € - 10,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 10
  • N. filettature
    2.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • Direzione filettatura
    Destra
  • Superficie di contatto
    1005.0