Menu Ricerca

Dado esagonale M12 18.0 mm PA Naturale

Questo dado esagonale è realizzato in nylon naturale. Utilizzati nelle applicazioni in cui il dado deve presentare una resistenza elettrica, chimica e termica. ‌Fare riferimento allo standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 e DIN 943 unicamente come linea guida indicativa.
Codice articolo:

0030070000VR

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1989 €
5000 - 9999 0,1893 €
10000 + 0,1699 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

99,45 €

500 x 0,1989 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci