Menu Ricerca

Dado esagonale M12 18.0 mm PP Naturale

Dado esagonale in polipropilene (PP) naturale, un materiale che presenta buone proprietà chimiche e di isolamento elettrico, adatto all'uso in numerosi settori. Le parti fanno riferimento allo standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 e DIN 934 solo a titolo indicativo.
Codice articolo:

0030070300VR

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1991 €
1000 - 1999 0,1883 €
2000 + 0,1706 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

19,91 €

100 x 0,1991 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci