Menu Ricerca

Dado esagonale M16 24.0 mm PVDF Naturale

La forma esagonale con i suoi sei lati piatti offre un modo facile per serrare e allentare questo dado esagonale in nylon, quando si usa una chiave standard, dato che è stata progettata per le misure metriche e imperiali SAE. I dadi esagonali in nylon non sono conduttivi, sono resistenti alla corrosione e offrono una tenuta durevole nel tempo.
Codice articolo:

0030090500VR

298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,8377 €
1000 + 1,7272 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

183,77 €

100 x 1,8377 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M16
Colore Natural
Materiale (nome esteso) PVDF
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci