Menu Ricerca

Dado esagonale 1/4-28 10.8 mm PA Naturale

Questo dado esagonale è realizzato in nylon nero. Utilizzati nelle applicazioni in cui il dado deve presentare una resistenza elettrica, chimica e termica. ‌Fare riferimento allo standard NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 e DIN 943 unicamente come linea guida indicativa.
Codice articolo:

0425028HN

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1065 €
5000 - 9999 0,0968 €
10000 + 0,088 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

106,50 €

1000 x 0,1065 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura 1/4-28
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci