Menu Ricerca

Dado esagonale M8 13.0 mm PC Trasparente

Un dado esagonale realizzato in policarbonato (PC) trasparente per una soluzione resistente ed esteticamente accattivante, con buona resistenza alla temperatura. Il PC è un'ottima opzione per le applicazioni in ambito elettrico, retail e per punti vendita.
Codice articolo:

170000800022

300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5927 €
500 - 999 0,4559 €
1000 + 0,3647 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

59,27 €

100 x 0,5927 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Colore Trasparente
Materiale (nome esteso) Policarbonato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci