Menu Ricerca

Dado esagonale M8 13.0 mm PEEK Marrone chiaro

Dado esagonale realizzato in PEEK marrone chiaro. Questo prodotto è ideale per le applicazioni complesse dato che il PEEK presenta un'eccellente resistenza chimica e termica oltre a un elevato livello di resistenza e rigidità meccanica. Classificazione UL94 V-0.
Codice articolo:

184080070409

104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 6,4114 €
50 + 5,1678 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

64,11 €

10 x 6,4114 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Colore Marrone chiaro
Materiale (nome esteso) PEEK
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci