Menu Ricerca

Dadi esagonali standard - Plastica

Disponibile

Dispositivo di fissaggio a sei lati con foro filettato interno, normalmente utilizzato insieme a un bullone o a una vite. Può essere fissato in posizione con utensili come chiavi o cricchetti.

Codice Serie: SR1954 ,SR2014

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
84 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Acquista
0,1048 € - 0,1395 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Natural
PA
0,8497 € - 1,8654 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Natural
PVDF
0,9769 € - 2,1417 € Richiedi il lead time qui
M6
Natural
PVDF
0,049 € - 0,0653 € 3984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Natural
PA
  • di 5
Dado esagonale M10 14.8 mm PA Naturale

04M100150HN

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1048 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Dado esagonale M5 8.0 mm PVDF Naturale

542050800046

Fascia di prezzo
1,8654 € - 0,8497 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    PVDF
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Dado esagonale M6 10.0 mm PVDF Naturale

542051000046

Fascia di prezzo
2,1417 € - 0,9769 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    PVDF
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Codice doganale
    3926909790
Dado esagonale M3 5.4 mm PA Naturale

04M030050HN

Fascia di prezzo
0,0653 € - 0,049 €

Livelli di giacenza
3984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Colore
    Natural
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790