Menu Ricerca

Dadi flangiati - Metallo

In produzione

Il dado a flangia è un dado esagonale con una flangia alla base, che agisce da rondella integrata. Questa distribuisce il carico ed evita danni al componente, riducendo nel contempo il rischio che il dado si allenti nell'applicazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro flangia Dimensioni filettatura Materiale Altezza totale Acquista
0,0567 € - 0,0791 € Richiedi il lead time qui
M4
Acciaio
0,058 € - 0,0808 € Richiedi il lead time qui
M3
Acciaio
0,0689 € - 0,0961 € Richiedi il lead time qui
M6
Acciaio
0,0268 € - 0,0268 € Richiedi il lead time qui
M5
Acciaio
Dado a rondella M4 7.0 mm Acciaio Naturale

349040040952

Fascia di prezzo
0,0791 € - 0,0567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Superficie di contatto
    Piatto
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
  • Stile dado
    Esagonale
Dado a rondella M3 5.5 mm Acciaio Naturale

349030040952

Fascia di prezzo
0,0808 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Superficie di contatto
    Piatto
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
  • Stile dado
    Esagonale
Dado a rondella M6 10.0 mm Acciaio Naturale

349060040952

Fascia di prezzo
0,0961 € - 0,0689 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Superficie di contatto
    Piatto
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
  • Stile dado
    Esagonale
Dado a rondella M5 8.0 mm Acciaio Naturale

349050040952

Fascia di prezzo
0,0268 € - 0,0268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Superficie di contatto
    Piatto
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
  • Stile dado
    Esagonale