Menu Ricerca

Dado a rondella M3 5.5 mm Acciaio Naturale

Questo dado flangiato esagonale è realizzato in acciaio zincato ed è progettato per distribuire il carico di serraggio del rivetto senza danneggiare i componenti. Conforme a DIN 6923 e ISO 4161.
Codice articolo:

349030040952

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0808 €
1000 + 0,058 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

40,40 €

500 x 0,0808 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M3
Superficie di contatto Flat
Materiale Acciaio
Finitura Zincato
Stile dado Esagonale
Codice doganale 7318169290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci