In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Materiale | h1 & w1 | Direzione filettatura | Avanzamento per singolo giro | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,95 € - 39,9395 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR32 x 6
|
32.0
|
Acciaio
|
55.0
|
Sinistra
|
6.0
|
||
44,51 € - 59,3515 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acciaio
|
50.0
|
Destra
|
6.0
|
||
132,65 € - 156,06 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR30 x 6
|
30.0
|
Bronzo
|
50.0
|
Sinistra
|
6.0
|
||
64,71 € - 80,89 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR16 x 4
|
16.0
|
Bronzo
|
35.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
29,73 € - 39,6405 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
31,69 € - 42,251 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Destra
|
4.0
|
||
19,66 € - 26,21 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR12 x 3
|
12.0
|
Ottone
|
25.0
|
Destra
|
3.0
|
||
94,54 € - 111,228 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR50 x 8
|
50.0
|
Acciaio
|
70.0
|
Destra
|
8.0
|
||
85,02 € - 106,27 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR20 x 4
|
20.0
|
Bronzo
|
40.0
|
Destra
|
4.0
|
||
194,48 € - 216,09 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR40 x 7
|
40.0
|
Bronzo
|
60.0
|
Sinistra
|
7.0
|
||
43,60 € - 58,1325 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Sinistra
|
7.0
|
||
9,98 € - 13,3055 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
8,08 € - 10,7755 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR12 x 6
|
12.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Destra
|
6.0
|
||
4,29 € - 5,7155 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR10 x 2
|
10.0
|
Acciaio
|
17.0
|
Destra
|
2.0
|
||
Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Ottone
|
60.0
|
Sinistra
|
7.0
|
|||
21,42 € - 28,56 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR12 x 3
|
12.0
|
Ottone
|
25.0
|
Sinistra
|
3.0
|
||
33,81 € - 45,08 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR18 x 4
|
18.0
|
Ottone
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
23,72 € - 31,625 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR16 x 4
|
16.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
12,77 € - 17,0315 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR22 x 5
|
22.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Sinistra
|
5.0
|
||
22,49 € - 29,9805 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Sinistra
|
3.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare