Menu Ricerca

Dadi zigrinati - Rotondi/Plastica

Disponibile

Un dado con una superficie esterna zigrinata che consente un'installazione e una rimozione rapida senza l'uso di utensili.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
25 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Diametro esterno Materiale (nome esteso) Altezza totale Acquista
0,2763 € - 0,5029 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Bianco
20.0 mm
Poliammide 6/6
11.0 mm
0,2874 € - 0,5223 € 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
13.0 mm
30% fibra di vetro
5.0 mm
0,1506 € - 0,2763 € Richiedi il lead time qui
M3
Bianco
12.0 mm
Poliammide 6/6
7.0 mm
0,2763 € - 0,5029 € Richiedi il lead time qui
M5
Bianco
20.0 mm
Poliammide 6/6
11.0 mm
0,3523 € - 0,572 € Richiedi il lead time qui
M8
Bianco
24.0 mm
Poliammide 6/6
8.0 mm
  • di 2
Dado zigrinato M6 20.0 mm 11.0 mm PA Bianco

073060060002

Fascia di prezzo
0,5029 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Dado zigrinato M5 13.0 mm 5.0 mm PA Nero

141005069916

Fascia di prezzo
0,5223 € - 0,2874 €

Livelli di giacenza
10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza totale
    5.0 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    30% fibra di vetro
Dado zigrinato M3 12.0 mm 7.0 mm PA Bianco

073030060002

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Altezza totale
    7.0 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Dado zigrinato M5 20.0 mm 11.0 mm PA Bianco

073050060002

Fascia di prezzo
0,5029 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza totale
    11.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Dado zigrinato M8 24.0 mm 8.0 mm PA Bianco

073080060002

Fascia di prezzo
0,572 € - 0,3523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6