Menu Ricerca

Dado esagonale flangiato M16 18.9 mm Nylon Naturale

I dadi esagonali in nylon con flangia sono progettati per essere utilizzati con viti in acciaio.
Codice articolo:

04M160150WFHN

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,3141 €
1000 - 4999 0,2855 €
5000 - 9999 0,2596 €
10000 + 0,236 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

157,05 €

500 x 0,3141 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M16
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Natural
Stile dado Esagonale
Codice doganale 3926909790
Forma dado Flangiato
Superficie di contatto Piatto

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci