Menu Ricerca

Dado esagonale flangiato M32 36.5 mm Nylon Naturale

I dadi esagonali in nylon con flangia sono progettati per essere utilizzati con viti in acciaio.
Codice articolo:

04M320150WFHN

998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 999 0,3079 €
1000 - 4999 0,2799 €
5000 - 9999 0,2545 €
10000 + 0,2313 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

76,98 €

250 x 0,3079 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M32
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Natural
Stile dado Esagonale
Codice doganale 3926909790
Forma dado Flangiato
Superficie di contatto Piatto

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci