Menu Ricerca

Dado a rondella M10 x 1.5 22.0 mm 9.5 mm Naturale Nylon

Codice articolo:

1284116

22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,3247 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

324,70 €

1000 x 0,3247 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10 x 1.5
Distanza tra le estremità 16.0 mm
Altezza totale 9.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Natural
Stile dado Esagonale
Codice doganale 3926909790
Forma dado Flangiato
Superficie di contatto Piatto

Il prodotto 1284116 sostituisce:

Dado a rondella M10 16.0 mm Nylon Naturale
Codice articolo: 43539

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci